THL-S plus 400 M-B
Lunettes avec vérin latéral
ID 825534
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Lunette standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Lunette auto-centrante
- Actionnement hydraulique
- Lubrification manuelle
- Galets sphériques
- Plage de serrage: 35 - 245 mm
- Force de serrage max. par galet: 15 kN
- Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
- Précision de centrage: < 0.05 mm
- Répétabilité: < 0.01 mm
- Vitesse de circonférence maxi.: 535 m/min
- Poids: 110 kg
Détails techniques
| Type of lubrication | Manual lubrication |
|---|---|
| Rollers | spherical |
| Min. clamping Ø [mm] | 35.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 245.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 15.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.05 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.01 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 535.0 |
| Weight [kg] | 110.0 |