MTTH HSK-A 100 MK4x170
Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
ID 23001932
MTTH HSK-A 100 MK4x170, Werkzeughalter
- Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
- Baureihe: Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Gewinde im Spanndurchmesser: M16
- Morsekegel: MK 4
- Auskraglänge: 170 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technology | Morse taper mountings with locking thread |
|---|---|
| Series | Morse taper mountings with locking thread |
| Toolholder interface | HSK-A 100 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| MK size | MK 4 |
| Thread tightening bolt G | M16 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 170 mm / 6.7" |
| L4 [mm] | 141.0 |
| Weight [kg] | 3.57 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Version
For mounting morse taper tools with locking thread in accordance with DIN 228A.
Run-out accuracy
≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
Balancing grade
G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request