MTTH HSK-A 63 MK1x100
Fixations de cône Morse avec frein filet
ID 23004340
MTTH HSK-A 63 MK1x100, Porte-outils
- Fixations de cône Morse avec frein filet
- Gammes: Fixations de cône Morse avec frein filet
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Filetage au diamètre de serrage: M6
- Cône Morse: MK 1
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technology | Morse taper mountings with locking thread |
|---|---|
| Series | Morse taper mountings with locking thread |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| MK size | MK 1 |
| Thread tightening bolt G | M6 |
| D2 [mm] | 25.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 74.0 |
| Weight [kg] | 0.92 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Version
Pur la fixation d'outils cône morse avec filetage bloquant conformément à la norme DIN 228A.
Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande