arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Main dans la main - visuel clé EMO Hanovre SCHUNK

EMO 2025

Main dans la main pour demain
Rendez-nous visite du 22 au 26 septembre 2025 dans le hall 3, au stand I26.
L'entrée est gratuite.

Efficacité et précision - vos solutions de serrage et d'automatisation pour chaque processus de production

À quoi ressemble l'avenir de l'industrie manufacturière ? Notre réponse : flexible, précis, automatisé. Rendez-nous visite à l'EMO de Hanovre 2025 et découvrez comment nos dispositifs de serrage innovants et notre expertise technique mondiale peuvent rendre vos processus plus efficaces et pérennes.

Nous proposons la solution idéale, qu'il s'agisse de solutions de serrage sûres pour des pièces complexes, d'un chargement efficace des machines ou d'une automatisation orientée vers l'avenir. Nos experts seront sur place pour présenter les nouveautés de cette année : des systèmes de serrage intelligents à alimentation électrique et des solutions alimentées par batterie. Définissez de nouvelles normes dans le domaine de l'usinage des métaux - avec nous !

Nous nous réjouissons de vous accueillir en personne dans le hall 3, au stand I26.

Aller à la commande de billets

Serrage des pièces

En plus de nos solutions d'automatisation innovantes, nous proposons une gamme complète pour le serrage des pièces dans la machine avec des temps de préparation réduits. Nos nouvelles solutions de serrage sont idéales pour l'usinage de pièces complexes ou de petites séries et vous aident à optimiser vos processus. Intéressé(e) ? Découvrez-en plus sur le stand !

Mandrin à serrage puissant ROTA THW3 2+2 à 4 mors

SCHUNK mise également sur la flexibilité pour les mandrins de tour. Le nouveau mandrin ROTA THW3 2+2 permet le serrage de pièces à usiner à compensation centrale pour différentes géométries. Grâce à son système breveté d'étanchéité, de lubrification permanente et de changement rapide des mors, il combine une maintenance réduite, des temps d'installation courts et des forces de serrage élevées.

Étau de serrage concentrique KSC-5X

Le KONTEC KSC-5X élargit la gamme de pinces 5 axes de SCHUNK avec une pince concentrique pour les opérations d'usinage exigeantes. Des mors de base plus hauts et une sélection unique de mors de système et de mors rapportés permettent de serrer des pièces complexes lors de l'usinage sur des centres d'usinage à 5 axes. Avec son système de broche à changement rapide et son interface de point zéro intégrée, il permet une adaptation rapide et une intégration sans faille dans le système de porte-outils et serrage stationnaire de SCHUNK.

SCHUNK ROTA THW3 2+2

Serrage de l'outil

SCHUNK offre la meilleure solution pour chaque défi de serrage d'outil. Notre gamme s'étend des porte-outils mécaniques, des porte-outils thermorétractables et des porte-outils de précision à faible vibration à la technique de serrage polygonal innovante TRIBOS et à la technique de serrage hydraulique TENDO. Découvrez nos nouveaux produits dès maintenant !

TRIBOS Mini HSK EZ15

SCHUNK élargit sa gamme TRIBOS Mini et établit de nouvelles normes dans le domaine du micro-usinage. Le nouveau TRIBOS Mini HSK EZ15 impressionne par son rapport optimal entre la fixation et le cône, ce qui permet d'utiliser toutes les performances des micromachines modernes. Grâce à sa conception à symétrie de rotation, il garantit la meilleure qualité de surface, même à grande vitesse. Le contour d'interférence minimal permet une flexibilité maximale dans l'usinage à 5 axes.

TRIBOS-Mini HSK-EZ

Douille de réduction de performance

Les douilles de réduction SCHUNK permettent le serrage de plusieurs diamètres de queue d'outil différents avec un seul porte-outil. La nouvelle douille intermédiaire Performance peut être utilisée dans les systèmes de maintien d'outils SCHUNK TENDO ainsi que dans tous les porte-outils et mandrins expansibles hydraulique disponibles dans le commerce. Grâce à la protection contre l'arrachement, à la technologie CoolFlow et au mécanisme de serrage actif, il prolonge la durée de vie de l'outil, réduit la casse des fraises et améliore la précision dimensionnelle. Idéal pour les stratégies de fraisage dynamiques et les pièces exigeantes, en particulier dans les domaines de l'aviation et de la construction mécanique.

Douille de réduction de performance

Travailler ensemble pour trouver la solution idéale

Il arrive que vous ayez besoin de plus d'un composant standard. Pour ce faire, nous disposons de l' ingénierie SCHUNK : D'une simple adaptation à des solutions de serrage ou d'automatisation individuelles complexes qui doivent être développées à partir de zéro, tout est possible. Nous comprenons vos processus et vous apportons notre soutien là où vous en avez besoin. Outre sa vaste gamme de composants de haute qualité, SCHUNK propose un processus d'ingénierie éprouvé qui a été optimisé au fil des décennies pour le développement de solutions personnalisées.

Processus d'ingénierie éprouvé

Ce processus repose sur une expertise approfondie, une excellence technique, une mise en œuvre rapide et une disponibilité globale dans les domaines de la gestion de projet, de la conception, de la production, de l'assemblage et du service après-vente.

Aller au-delà de l'approche standard

Qu'il s'agisse de mobilité électrique ou de sciences de la vie, SCHUNK est synonyme d'ingénierie interprofessionnelle au plus haut niveau. Grâce à des décennies d'expertise, de précision et d'esprit pionnier, nous maîtrisons vos défis individuels et développons des solutions qui vont bien au-delà de toute approche standard. Exactement comme vous le souhaitez.

Content available soon

Contrôle des processus en temps réel basé sur des données

Avec l'augmentation de l'automatisation et la numérisation des machines-outils, l'accent est de plus en plus mis sur l'électrification et la surveillance des processus. Les systèmes de serrage électriques et basés sur des capteurs de SCHUNK permettent de surveiller en temps réel l'état des dispositifs de serrage et des pièces à usiner en fonction du processus ou le comportement vibratoire des outils. Par conséquent, ils offrent non seulement une plus grande sécurité et une transparence de bout en bout, mais aussi une intégration simple dans les systèmes de commande de machines existants - une base importante pour la production du futur. Nos dispositifs de serrage alimentés par batterie, qui peuvent être intégrés sans fil via des solutions proposées par des fournisseurs de systèmes de mesure courants ou via IO-Link sans fil, constituent l'un des points forts incontestables du salon EMO. Voyez par vous-même lors d'une démonstration en direct des avantages de ces technologies.

SCHUNK NSE3-PH-138-IOL

Façonner la production de demain avec des équipements de production de pointe

« En tant que pionnier de la technologie, nous sommes résolument engagés dans la transformation de l'industrie manufacturière vers des processus numérisés, durables et hautement efficaces. Les systèmes de serrage électriques et basés sur des capteurs sont des composants importants pour exploiter pleinement le potentiel de l'automatisation et de la mise en réseau. À l'occasion de l'EMO 2025, nous présenterons la manière dont SCHUNK façonne la production de l'avenir avec un esprit pionnier et une vision stratégique - toujours en mettant clairement l'accent sur le succès de nos clients. » - Markus Kleiner, directeur général de H.-D. SCHUNK GmbH & Co. Spanntechnik KG

SCHUNK Markus Kleiner