arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
BSWS-URM 64

BSWS-URM 64

Système à changement rapide de mors

ID 1398401

Mécanisme de verrouillage système de changement rapide des mors BSWS-M-PGZN-plus, Taille: 64

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Poids [kg] 0.011
Nombre par ID 1.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 130.0
Couple de charge My max. admissible [Nm] 29.0
Force Fx max. admissible [N] 510.0
Le BSWS-B est de ±0,05 mm et la précision de remplacement d'un doigt de préhension avec BSWS-A est de ±0,02 mm.

General notes about the series

Load limits
The max. permissible moment of load resulting from the finger length, the force, as well as the loads occurring from acceleration/torques must not be exceeded. The same applies to the max. permissible force Fx. Independently of this, attention needs to be paid to the max. permissible finger length and the permissible load values for the gripper used.

Adapter pin material
Steel

Actuation
Tool-free, by hand

Warranty
24 months

Scope of delivery
Base and adapter separately in different quantities, safety information (product-specific instructions available online)