arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
BSWS-ABR-PGZN-plus 80

BSWS-ABR-PGZN-plus 80

Système à changement rapide de mors

ID 300073

Ébauche de doigt de préhension système de changement rapide des mors BSWS-PGZN-plus, Taille: 80

  • Matière des doigts ébauches: Aluminium
  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Poids [kg] 0.27
Nombre par ID 1.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 130.0
Couple de charge My max. admissible [Nm] 63.0
Force Fx max. admissible [N] 1080.0
La planéité en hauteur du BSWS-B est de +/- 0,05 mm et la précision de remplacement d'un doigt de préhension avec BSWS-A est de +/-0,02 mm.

Informations générales concernant la gamme

Limites de charge
Le moment max. admissible de la charge résultant de la longueur de doigt, de la force et des charges générées par les accélérations/couples ne doit pas être dépassé. La même règle s'applique à la force max. admissible Fx. Par ailleurs, il est important de prêter attention à la longueur de doigt max. admissible et aux valeurs de charge admissibles de la pince utilisée.

Verrouillage
Les surfaces de verrouillage doivent rester exemptes de graisses et d'huiles.

Matière de l'axe
Acier

Actionnement
Manuellement à l'aide d'une clé à six pans creux

Garantie
24 mois

Etendue de la livraison
Base et adaptateur séparément en différentes quantités, informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)