BSWS-B 300
ID 303037
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Détails techniques
| Gewicht [kg] | 2.0 |
|---|---|
| Nummer per ID | 1.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 130.0 |
| Max. toegestane belastingsmoment My [Nm] | 1220.0 |
| Max. toegestane kracht Fx [N] | 12430.0 |
| Max. toegestane kracht Fz [N] | 4000.0 |
Max. belasting
Belastingsdiagram
Max. belasting
Het max. toelaatbare belastingsmoment (M = Fx*l) als gevolg van de vingerlengte (l), de kracht (Fx) en de optredende belastingen tijdens de toepassing ten gevolge van versnellingen/koppels mag niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de max. toegestane kracht Fx. Los daarvan moet rekening worden gehouden met de max. toegestane vingerlengte en de toelaatbare belastingswaarden voor de gebruikte grijper.
Belastingsdiagram
- Axe X:
- Vingerlengte
- Axe Y:
- Kracht per klem
- Gruene Flaeche
- Toegelaten bereik
- Rote Flaeche
- Niet-toelaatbaar bereik
Algemene opmerkingen over de reeks
Belastinggrenzen
Het maximaal toelaatbare belastingsmoment, resulterend uit de vingerlengte en de kracht evenals de in de toepassing optredende belastingen als gevolg van versnellingen/momenten, mag - net als de maximaal toelaatbare kracht Kraft Fx niet worden overschreden. Onafhankelijk daarvan moet u letten op de maximaal toelaatbare vingerlengte evenals op de toelaatbare belastingwaarden van de toegestane grijper. Hetzelfde geldt voor de max. toegestane kracht Fx. Los daarvan moet rekening worden gehouden met de max. toegestane vingerlengte en de toelaatbare belastingswaarden voor de gebruikte grijper.
Vergrendelend
De vergrendelingsoppervlakken moeten vrij van vet en olie blijven!
Materiaal voor de verloopppennen
Staal
Aandrijving
Handmatig met behulp van een binnenzeskantsleutel
Garantie
24 maanden
Levering
Basis en adapter apart verkrijgbaar in verschillende hoeveelheden, veiligheidsinfo (productspecifieke instructies online beschikbaar)