BSWS-UR 64
Ident.-Nr. 302991
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Détails techniques
| Eigenmasse [kg] | 0.01 |
|---|---|
| Anzahl je Ident.-Nr. | 1.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 130.0 |
| Max. zul. Belastungsmoment My [Nm] | 29.0 |
| Max. zul. Kraft Fx [N] | 510.0 |
Max. Belastungen
Belastungsdiagramm
Max. Belastungen
Das max. zulässige Belastungsmoment (M=Fx*l), welches sich aus der Fingerlänge (l) und der Kraft (Fx) sowie den in der Anwendung auftretenden Belastungen aus Beschleunigungen/Momenten ergibt, darf ebenso wie die max. zulässige Kraft Fx nicht überschritten werden. Unabhängig davon sind auf die max. zulässige Fingerlänge sowie die zulässigen Belastungswerte des eingesetzten Greifers zu achten.
Belastungsdiagramm
- Axe X:
- Fingerlänge
- Axe Y:
- Kraft pro Backe
- Gruene Flaeche
- Zulässiger Bereich
- Rote Flaeche
- Unzulässiger Bereich
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Belastungsgrenzen
Das max. zulässige Belastungsmoment, welches sich aus der Fingerlänge und der Kraft sowie den in der Anwendung auftretenden Belastungen aus Beschleunigungen/Momenten ergibt, darf ebenso wie die max. zulässige Kraft Fx nicht überschritten werden. Unabhängig davon sind auf die max. zulässige Fingerlänge sowie die zulässigen Belastungswerte des eingesetzten Greifers zu achten.
Verriegelung
Die Verriegelungsflächen müssen frei von Fetten und Ölen bleiben.
Adapterbolzenmaterial
Stahl
Betätigung
Manuell mit Innensechskantschlüssel
Gewährleistung
24 Monate
Lieferumfang
Basis und Adapter separat in verschiedenen Mengen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)