BSWS-PGZN-plus
Klemsnelwisselsysteem
Het BSWS-snelwisselsysteem voor spanklauwen maakt het mogelijk om handmatig en snel bekken op de grijper te wisselen. Voor elke grijpklauw zijn een adapterpen (BSWS-A) en een basis (BSWS-B) vereist.
Bij omgekeerde montage en op voorwaarde dat er geen extra hoogte ontstaat, is een adapterpen (BSWS-AR) en een montageset (BSWS-UR) per grijpklauw nodig. Een andere uitwerking van de BSWS-UR is dat de vingercontouren geen hinderlijke montagegaten meer hebben.
Bij omgekeerde montage en op voorwaarde dat er geen extra hoogte ontstaat, is een adapterpen (BSWS-AR) en een montageset (BSWS-UR) per grijpklauw nodig. Een andere uitwerking van de BSWS-UR is dat de vingercontouren geen hinderlijke montagegaten meer hebben.
Description
Innovaties - uw voordelen
- Universele toepassingsmogelijkheden
Met de BSWS is slechts één enkele grijper nodig voor verschillende toepassingen - Handmatige klemwisseling via vergrendelingsmechanismen
eenvoudig en snel voor een hoge grijpflexibiliteit - Tijdbesparing bij het omzetten van applicaties
Er kunnen verschillende werkstukken worden gehanteerd bij het verwisselen van de grijpervingers - Alternatieve mogelijkheid voor het insteken van de vergrendelingsbout in de basisklem
De mogelijkheid tot uitwisseling en de vrije keuze van het klemontwerp heeft geen invloed op de interferentiecontour
Opties en speciale informatie
- BSWS-UR: omgekeerde montage zonder hoogtetoename
Als de extra montagehoogte van het BSWS-systeem een negatieve impact zou hebben, is het mogelijk om de BSWS-adapterpennen BSWS-AR met schroeven in de basisklemmen van de grijper te bevestigen. Hierdoor is het wisselsysteem compacter in hoogte. Het vergrendelingsmechanisme wordt dan in de bovenklem geïntegreerd. - Een ander gevolg is dat de vingercontouren geen hinderlijke montageboringen meer hebben. Neem voor meer informatie contact op met ons.
- BSWS-ABR-SBR
Vormen voor klemmen met ingebouwd klemsnelwisselsysteem - BSWS-AR
Het is niet mogelijk om BSWS-AR adapterpennen te combineren met grijpers in de stofdichte versie. Neem gerust contact met ons op voor alternatieve oplossingsvoorstellen. - Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.