BSWS-BR 125
ID 1555937
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Détails techniques
| Poids [kg] | 0.22 |
|---|---|
| Nombre par ID | 1.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 130.0 |
| Couple de charge My max. admissible [Nm] | 225.0 |
| Force Fx max. admissible [N] | 2815.0 |
| Force Fz max. admissible [N] | 2500.0 |
Dimensions et charges max.
Diagramme des charges
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques. Ils s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent se produire simultanément.
Diagramme des charges
- Axe X:
- Longueur des doigts
- Axe Y:
- Force par mors
- Gruene Flaeche
- Plage admissible
- Rote Flaeche
- Plage non admissible
Informations générales concernant la gamme
Limites de charge
Le moment max. admissible de la charge résultant de la longueur de doigt, de la force et des charges générées par les accélérations/couples ne doit pas être dépassé. La même règle s'applique à la force max. admissible Fx. Par ailleurs, il est important de prêter attention à la longueur de doigt max. admissible et aux valeurs de charge admissibles de la pince utilisée.
Actionnement
Automatique
Garantie
24 mois
Etendue de la livraison
La mors à changement rapide BSWS-BR (1 pièce par ID), les axes BSWS-AR (2 pièces par ID) et le rack de dépose BSWS-SR (1 pièce par ID) doivent être commandés séparément.