arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HM 6 Illustration similaire

HM 6

Inserts carbure

ID 300780

HM 6, Inserts carbure
  • Hauteur H: 10 mm
  • Diamètre D: 6 mm
  • Filetage G: M3
  • Matière: Insert carbure avec corps en acier
Filetage M3
Force admissible max. [kN] 4.5
Matériau Insert carbure avec corps en acier
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.