arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KA BW12-L 3P-0300-PNP Illustration similaire

KA BW12-L 3P-0300-PNP

Câble

ID 301503

Câbles, Taille connecteur: M12, Douille coudée

  • Type de commutation: PNP
  • Raccordement: M12
  • Nombre de signaux: 3
  • Longueur de câble: 3 m
  • Courant max.: 4 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M12
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 3.0
Wire cross section [mm²] 0.34
Max. current per wire [A] 4.0
Max. current [A] 4.0
Version angular PNP yes