arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KA GLN0804-IO-01000-A Illustration similaire

KA GLN0804-IO-01000-A

Câble

ID 1310379

Câble d'alimentation / commande - chaîne porte-câble et résistant à la torsion, prise M8, droite, Taille connecteur: M8, Douille droite

  • Raccordement: M8
  • Nombre de signaux: 4
  • Longueur de câble: 10 m
  • Courant max.: 4 A
Raccordement côté capteur Douille droite
Filetage côté capteur M8
Connecteur coudé, côté capteur [°] 0
Connecteur côté armoire électrique fils dénudés
Angle côté armoire électrique [°] 0
Nombre de signaux 4.0
Section de fil [mm²] 0.34
Courant max. par contact [A] 4.0
Courant max. [A] 4.0