arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KA GLN0804-LK-00500-A Illustration similaire

KA GLN0804-LK-00500-A

Câble

ID 307767

Câbles, Taille connecteur: M8, Douille droite

  • Raccordement: M8
  • Nombre de signaux: 4
  • Longueur de câble: 5 m
  • Courant max.: 4 A
Connection sensor side Straight socket
Thread sensor sided M8
Angled connector, sensor side [°] 0
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 4.0
Wire cross section [mm²] 0.34
Max. current per wire [A] 4.0
Max. current [A] 4.0