arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KA GLN0804-LK-01000-A Illustration similaire

KA GLN0804-LK-01000-A

cable

ID 307768

Connection cables, Plug-in connection size: M8, Straight socket

  • Connection: M8
  • Number of wires: 4
  • Cable length: 10 m
  • Max. current: 4 A
Connection sensor side Straight socket
Thread sensor sided M8
Angled connector, sensor side [°] 0
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 4.0
Wire cross section [mm²] 0.34
Max. current per wire [A] 4.0
Max. current [A] 4.0