KA GLN12L04-LK-00500-A
Câble
ID 1502019
Câble de connexion de l'alimentation en tension - chaîne porte-câble et résistant à la torsion, prise M12, droite, Taille connecteur: M12L, Douille droite
- Raccordement: M12 codé L
- Nombre de signaux: 4
- Longueur de câble: 5 m
- Courant max.: 12 A
Détails techniques
| Raccordement côté capteur | Douille droite |
|---|---|
| Filetage côté capteur | M12 codé L |
| Connecteur coudé, côté capteur [°] | 0 |
| Connecteur côté armoire électrique | fils dénudés |
| Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
| Nombre de signaux | 4.0 |
| Section de fil [mm²] | 1.5 |
| Courant max. par contact [A] | 12.0 |
| Courant max. [A] | 12.0 |