KA WLN1205-IOL-00500-A
Kabel
ID 1387210
Anschlusskabel IO-Link – schleppketten- und torsionstauglich, Größe Steckanschluss: M12, Buchse abgewinkelt
- Anschluss: M12
- Anzahl Adern: 5
- Kabellänge: 5 m
- Max. Strom: 20 A
Détails techniques
| Anschluss sensorseitig | Buchse abgewinkelt |
|---|---|
| Gewinde sensorseitig | M12 |
| Anschlusswinkel sensorseitig [°] | 90 |
| Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
| Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
| Anzahl Adern | 5.0 |
| Aderquerschnitt [mm²] | 0.34 |
| Max. Strom je Ader [A] | 4.0 |
| Max. Strom [A] | 20.0 |