arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KA WLN1208-IO-00500-A Illustration similaire

KA WLN1208-IO-00500-A

Câble

ID 1395483

Câble alimentation - compatible chaîne porte-câbles et à la torsion, Taille connecteur: M12, Douille coudée

  • Raccordement: M12
  • Nombre de signaux: 8
  • Longueur de câble: 5 m
  • Courant max.: 2 A
Raccordement côté capteur Douille coudée
Filetage côté capteur M12
Connecteur coudé, côté capteur [°] 90
Connecteur côté armoire électrique fils dénudés
Angle côté armoire électrique [°] 0
Nombre de signaux 8.0
Section de fil [mm²] 0.25
Courant max. par contact [A] 2.0
Courant max. [A] 2.0