KA WLN12T0150-LK-00500-A
Câble
ID 310263
Câble d'alimentation en tension - compatible avec chaîne porte-câbles, Taille connecteur: M12T, Douille coudée
- Raccordement: M12 codé T
- Nombre de signaux: 4
- Longueur de câble: 5 m
- Courant max.: 12 A
Détails techniques
| Raccordement côté capteur | Douille coudée |
|---|---|
| Filetage côté capteur | M12 codé T |
| Connecteur coudé, côté capteur [°] | 90 |
| Connecteur côté armoire électrique | fils dénudés |
| Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
| Nombre de signaux | 4.0 |
| Section de fil [mm²] | 1.5 |
| Courant max. par contact [A] | 12.0 |
| Courant max. [A] | 12.0 |