KBU-M16-G 12P
Connecteurs/prises et boîtiers réglables
ID 9941732
Connecteur de câble, Taille connecteur: M16, Douille droite
- Nombre de signaux: 12
- Courant max.: 0.5 A
Détails techniques
Raccordement côté capteur | Douille droite |
---|---|
Connecteur côté armoire électrique | fils dénudés |
Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
Nombre de signaux | 12 |
Section de fil [mm²] | 0.25 |
Courant max. par contact [A] | 0.5 |
Courant max. [A] | 0.5 |