arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PPD 10-IOL Illustration similaire

PPD 10-IOL

Unité de positionnement pneumatique

ID 1540698

Unité de positionnement pneumatique PPD 10-IOL

  • Tension de fonctionnement: 24 V
  • Courant nominal: 0.42 A
  • Consommation de courant max.: 6.5 A
  • Taille nominale de la vanne: 1 mm
  • Débit à 6 bar: 63 l/min
Taille nominale de la vanne [mm] 1.0
Débit à 6 bar [l/min] 63.0
Raccordement pneumatique 4 x Ø 8 mm (G3/8")
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Pression de contrôle min. [bar] 2.0
Pression de contrôle max. [bar] 8.0
Poids [kg] 1.8
Température ambiante mini. [°C] 0.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Indice de protection IP 67
Tension de fonctionnement [V] 24.0
Courant nominal [A] 0.42
Consommation de courant max. [A] 6.5
Vitesse de transmission COM2
Port Classe A
Consommation de courant max. [A] 0.5
Tension [V] 24.0

Informations générales concernant la gamme

Capteurs de positionnement adaptés
Le PPD peut communiquer avec des capteurs SCHUNK IO-Link ainsi qu'avec des capteurs analogiques (4...20 mA). SCHUNK recommande d'utiliser les capteurs de position listés avec les pinces correspondantes.

Positionnement de haute précision
dépend du capteur de position utilisé, de la pince et de la variante PPD.

Position cible des doigts de prince
permet d'atteindre une précision de ±0,5 mm. Les pinces avec une course par mors > 50 mm atteignent jusqu'à 1 % de la course utile

La précision peut être influencée par les paramètres suivants

- Vitesse d'avance
des vitesses de déplacement plus lentes permettent une plus grande précision de positionnement

- Contrôleur
un facteur plus faible permet d'améliorer la précision de positionnement et d'éviter les dépassements

- Pression pneumatique
une pression de fonctionnement plus élevée permet une meilleure précision de positionnement qu'une pression plus faible

- Longueur du tuyau entre le PPD et la pince de préhension
Recommandation <3 m, en général les tuyaux plus courts donnent de meilleurs résultats que les tuyaux longs.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
12 mois

Etendue de la livraison
Unité de positionnement pneumatique PPD. (Le préhenseur, le capteur de position ainsi que les câbles et accessoires pneumatiques nécessaires doivent être commandés séparément en fonction de l'application)