arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
UZB 100 Abbildung ähnlich

UZB 100

Universelle Zwischenbacke

ID 300044

Universelle Zwischenbacke UZB, Baugröße: 100, Fingerschnittstelle: PGN-plus 100

  • Rastermaß: 2.5 mm
  • Max. Verstellweg: 55 mm
Max. Verstellweg [mm] 55
Rastermaß [mm] 2.5
Eigenmasse [g] 260.0
Max. zul. Belastungsmoment [Nm] 65.0
Max. zul. Kraft Fx [N] 800.0
Der Schlitten der Universellen Zwischenbacke UZB-S ist erst ab der Baugröße 80 als Einzelkomponente erhältlich. Bei kleineren Baugrößen ist das Abziehen des Schlittens nicht möglich.