arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
UZB 160 Illustration similaire

UZB 160

Mors intermédiaire universel

ID 300046

Mors intermédiaire universel UZB, Taille: 160, Interface de doigt: PGN-plus 160

  • Dimension du pas: 4 mm
  • Course de réglage max.: 79 mm
Course de réglage max. [mm] 79
Dimension du pas [mm] 4.0
Poids [g] 620.0
Couple de charge max. admissible [Nm] 235.0
Force Fx max. admissible [N] 1800.0
Le chariot UZB-S du mors intermédiaire universel est disponible à partir de la taille 80 en tant que pièce séparée. L'enlèvement du chariot n'est pas possible pour les tailles inférieures.