UZB-S 200
Mors intermédiaire universel
ID 5518275
Poussoir pour mors intermédiaire universel UZB, Taille: 200
- Dimension du pas: 7 mm
Détails techniques
Poids | 520.0 |
---|---|
Couple de charge max. admissible | 450.0 |
Force Fx max. admissible | 2600.0 |
Dimension du pas | 7.0 |
Version avec chariot | Oui |
Le chariot UZB-S du mors intermédiaire universel est disponible à partir de la taille 80 en tant que pièce séparée. L'enlèvement du chariot n'est pas possible pour les tailles inférieures.
Charges max.
Diagramme des charges
Charges max.
Le moment de charge max. admissible (M=Fx*l), résultant de la longueur du doigt (l), de la force (Fx), et des charges générées par les accélérations/couples lors de l'application ne doit pas être dépassé. La même règle s'applique à la force max. admissible Fx. Par ailleurs, il est important de prêter attention à la longueur de doigt max. admissible et aux valeurs de charge admissibles de la pince utilisée.
Diagramme des charges
- Axe X:
- Longueur des doigts
- Axe Y:
- Force par mors
- Gruene Flaeche
- Plage admissible
- Rote Flaeche
- Plage non admissible