VB-PGN-plus 100
Boîtier distributeur
ID 310094
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Boîtier distributeur VB-PGN-plus, Taille: 100
- Tension nominale: 24 V DC
Détails techniques
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.0 |
|---|---|
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Indice de protection IP | 50 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 55.0 |
| Poids [kg] | 0.3 |
Matériau du corps
PA 6 GF 30, noir
Garantie
24 mois