BIP 070
Capteur de position analogique inductif
ID 1561247
Capteur de position analogique inductif BIP
- Câbles pour détecteur KA: Connecteur M8x1, 4 broches
- Tension nominale: 24 V
Détails techniques
| Plage de mesure [mm] | 70 |
|---|---|
| Principe de mesure | Inductif |
| Fonction d'apprentissage | Oui |
| Sortie de tension min. [V] | 0.0 |
| Sortie de tension max. [V] | 10.0 |
| Sortie de puissance min. [mA] | 4.0 |
| Sortie de puissance max. [mA] | 20.0 |
| Caractéristique de sortie | ajustable |
| Linéarité [%] | 2.5 |
| Répétabilité R de la valeur finale max. | ±0.3 % |
| Température ambiante mini. [°C] | -25.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 85.0 |
| Affichage DEL au niveau du capteur | Oui |
| Tension nominale [V] | 24.0 |
| Tension de fonctionnement min. [V] | 16.0 |
| Tension de fonctionnement max. [V] | 30.0 |
| Ondulation max. (% de Ue) | 10 % |
| Type de tension | DC |
| Courant nominal [mA] | 30.0 |
| Résistance de charge min. RL [kΩ] | 2000.0 |
| Résistance de charge max. RL [kΩ] | 500.0 |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| Protégé contre l'inversion de polarité | Oui |
| Matériau du corps | PBT |
| Matériau de la surface active | PBT |
| Connecteur de câble | Connecteur M8x1, 4 broches |
| Indice de protection IP | 67 |
La valeur de linéarité indiquée fait référence au système global constitué de la pince et du détecteur.