arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
INK 80-S-EX Illustration similaire

INK 80-S-EX

Détecteurs de proximité inductifs

ID 301482

Détecteurs de proximité inductifs IN-EX, dans une version pour atmosphères explosives

  • Distance de commutation: 1.5 mm
  • Capteur cylindrique
  • Filetage capteur: M8x1
  • Contact à fermeture
  • Longueur de câble: 200 cm
  • Raccordement électrique: fils dénudés
  • Tension nominale: 24 V
Principe de mesure Inductif
Fonction de commutation Contact à fermeture
Distance de commutation [mm] 1.5
Hystérésis de commande de la distance de commutation nominale < 10%
Fréquence de commutation max. [Hz] 3000
Température ambiante mini. [°C] -25
Température ambiant maxi. [°C] 70
Affichage DEL au niveau du capteur Oui
Type de tension DC
Tension nominale 24
Tension de fonctionnement min. 10
Tension de fonctionnement max. 30
Chute de tension [V] 1.5
Courant de commutation max. 0.2
Connecteur de câble/extrémité de câble fils dénudés
Longueur de câble L [cm] 200
Diamètre de câble D [mm] 3.5
Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] 35
Rayon de courbure min. (statique) [mm] 17.5
Poids 0.07
Type de protection IP (capteur, branché) 67
Marquage ATEX II 2 G EEx ib IIC T6