IPD 80-IOL-M8
Détecteur de position inductif
ID 1600413
Détecteur de position inductif IPD, Taille: 80
- Type de communication: IO-Link
- Connecteur de câble: Connecteur M8, codé A, 4 contacts
- Longueur de câble: 0.3 m
- Tension nominale CD: 24 V
Détails techniques
| Type de communication | IO-Link |
|---|---|
| Fonction d'apprentissage | Oui |
| Affichage DEL au niveau du capteur | Oui |
| Température ambiante mini. [°C] | -10.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Non-linéarité % v. E. (0-100)* [%] | ± 10 |
| Non-linéarité % v. E. (5-95)* [%] | ± 4.5 |
| Différence entre les pièces détectable** [%] | 5.0 |
| Interface de communication | IO-Link |
| Spécifications | V1.1 |
| Vitesse de transmission | COM2 |
| Port | Classe A |
| Tension nominale CD [V] | 24.0 |
| Tension min. [V] | 18.0 |
| Tension max. [V] | 30.0 |
| Courant nominal [mA] | 20.0 |
| Courant de commutation max. [A] | 0.1 |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| Protégé contre l'inversion de polarité | Oui |
| Temps de réponse/type. Temps de commutation [ms] | 6.7 |
| Indice de protection | 3 |
| Poids [kg] | 0.1 |
| Matériau du corps | Acier inox |
| Matériau de la surface active | Céramique |
| Connecteur de câble | Connecteur M8, codé A, 4 contacts |
| Longueur de câble [m] | 0.3 |
| Diamètre de câble [mm] | 3.1 |
| Matériau gaine de câble | PUR |
| Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] | 30.1 |
| Rayon de courbure min. (statique) [mm] | 15.5 |
| Type de protection IP (capteur, branché) | 67 |
| CE/UKCA/UL | Oui |
Résistance à l'émulsion de perçage : Rhenus TU43P / Motorex Swisscool Magnum UX 550O / Oemeta NOVAMET 760 (100833)
Les valeurs spécifiées s'appliquent à la pression de fonctionnement nominale (6 bars), à la température ambiante (23 °C), à la hauteur de préhension au point "P" (voir le chapitre du catalogue du module en question) et en cas de fonctionnement sans surpression.
*La valeur de linéarité indiquée fait référence au système global constitué de la pince et du détecteur.
** Par rapport à la course totale de la pince.
Les valeurs spécifiées s'appliquent à la pression de fonctionnement nominale (6 bars), à la température ambiante (23 °C), à la hauteur de préhension au point "P" (voir le chapitre du catalogue du module en question) et en cas de fonctionnement sans surpression.
*La valeur de linéarité indiquée fait référence au système global constitué de la pince et du détecteur.
** Par rapport à la course totale de la pince.