MMS 22-A-10V-M08
Détecteur de position analogique
ID 315825
Commutateur magnétique analogique MMS 22-A, Fonction d'apprentissage, Rainure en C
- Longueur de câble: 0.31 m
- Raccordement électrique: Connecteur M8, 3 contacts
- Tension de sortie max.: 10 V
- Tension nominale: 24 V
Détails techniques
| Principe de mesure | magnétique |
|---|---|
| Nombre de points de commutation | Analogique |
| Fonction d'apprentissage | Oui |
| Sortie de tension | Oui |
| Tension de sortie min. [V] | 0.3 |
| Tension de sortie max. [V] | 10.0 |
| Linéarité [%] | 15 |
| Répétabilité R de la valeur finale max. | < ±3% |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 55.0 |
| Affichage DEL au niveau du capteur | Oui |
| Temps de réponse/type. Temps de commutation [ms] | 50.0 |
| Tension nominale [V] | 24.0 |
| Tension de fonctionnement min. [V] | 15.0 |
| Tension max. [V] | 30.0 |
| Ondulation max. (% de Ue) | <2 % Vss |
| Type de tension | DC |
| Courant nominal [mA] | 15.0 |
| Résistance de charge min. RL [kΩ] | 10.0 |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| Protégé contre l'inversion de polarité | Oui |
| Matériau du corps | GV-5H (PA), noir |
| Connecteur de câble/extrémité de câble | Connecteur M8, 3 contacts |
| Longueur de câble [m] | 0.31 |
| Diamètre de câble [mm] | 2.35 |
| Matériau gaine de câble | PUR |
| Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] | 24.0 |
| Rayon de courbure min. (statique) [mm] | 12.0 |
| Poids [kg] | 0.01 |
| Type de protection IP (capteur, branché) | 67 |
| Indice de protection | 3 |
| Résistance aux liquides de coupe* | Oui |
| CE | Oui |
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).