MMS 22-A-10V-M12
Analoger Positionssensor
ID 315828
Analoger Magnetschalter MMS 22-A, Teach-Funktion, C-Nut
- Kabellänge: 0.31 m
- Elektrischer Anschluss: M12-Stecker, 3-polig
- Max. Ausgangsspannung: 10 V
- Nennspannung: 24 V
Détails techniques
| Principe de mesure | magnetisch |
|---|---|
| Nombre de points de commutation | Analog |
| Fonction d'apprentissage | ja |
| Sortie de tension | ja |
| Tension de sortie min. [V] | 0.3 |
| Tension de sortie max. [V] | 10.0 |
| Linéarité [%] | 15 |
| Répétabilité R de la valeur finale max. | < ±3% |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 55.0 |
| Affichage DEL au niveau du capteur | ja |
| Temps de réponse/type. Temps de commutation [ms] | 50.0 |
| Tension nominale [V] | 24.0 |
| Tension de fonctionnement min. [V] | 15.0 |
| Tension max. [V] | 30.0 |
| Ondulation max. (% de Ue) | <2 % Vss |
| Type de tension | DC |
| Courant nominal [mA] | 15.0 |
| Résistance de charge min. RL [kΩ] | 10.0 |
| Protection contre les courts-circuits | ja |
| Protégé contre l'inversion de polarité | ja |
| Matériau du corps | GV-5H (PA), schwarz |
| Connecteur de câble/extrémité de câble | M12-Stecker, 3-polig |
| Longueur de câble [m] | 0.31 |
| Diamètre de câble [mm] | 2.35 |
| Matériau gaine de câble | PUR |
| Blindage de câble | ja |
| Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] | 24.0 |
| Rayon de courbure min. (statique) [mm] | 12.0 |
| Poids [kg] | 0.01 |
| Type de protection IP (capteur, branché) | 67 |
| Indice de protection | 3 |
| Résistance aux liquides de coupe* | ja |
| CE | ja |
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).