arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD Illustration similaire

MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD

Commutateurs magnétiques programmables

ID 301131

Commutateur magnétique programmable MMS 22-PI2, Version forte charge, Fonction d'apprentissage, Rainure en C

  • Nombre de points de commutation: 2
  • Type de commutation: NPN
  • Contact à fermeture
  • Longueur de câble: 31 cm
  • Raccordement électrique: Connecteur mâle M8 4 broches
  • Tension nominale: 24 V
Principe de mesure magnétique
Fonction de commutation Contact à fermeture
Type de commutation NPN
Nombre de points de commutation 2
Fonction d'apprentissage Oui
temps de détection type [s] 0.001
Fréquence de commutation max. [Hz] 1000.0
Température ambiante mini. [°C] -20.0
Température ambiant maxi. [°C] 80.0
Affichage DEL au niveau du capteur Oui
Type de tension DC
Tension nominale 24.0
Tension de fonctionnement min. 10.0
Tension de fonctionnement max. 30.0
Chute de tension [V] 2.0
Courant de commutation max. 25.0
Protection contre les courts-circuits Oui
Protégé contre l'inversion de polarité Oui
Matériau du corps Acier inox
Connecteur de câble/extrémité de câble Connecteur mâle M8 4 broches
Longueur de câble L [cm] 31.0
Diamètre de câble D [mm] 2.55
Conception du câble (section des brins/nombre de brins) 4x 0,05mm2
Matériau gaine de câble PUR
Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] 25.5
Rayon de courbure min. (statique) [mm] 12.75
Poids [kg] 0.01
Type de protection IP (capteur, branché) 67
Indice de protection III
Résistance aux liquides de coupe* Oui
Version forte charge Oui
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).

Informations générales concernant la gamme

Les modules de préhension et de rotation SCHUNK ainsi que les axes linéaires et les accessoires des robots doivent toujours être surveillés par les capteurs SCHUNK appropriés, car ces composants sont adaptés les uns aux autres de la manière la plus efficace possible.

L'harmonisation entre le capteur et le produit dépend également de l'interaction des paramètres type et de l'intensité de champ de l'aimant, écart, épaisseur de paroi et matériau de paroi entre l'aimant et le capteur ainsi que de l'alignement et de la sensibilité du capteur.

C'est pourquoi les détecteurs d'autres fabricants installés dans des poduits SCHUNK fournissent rarement des résultats satisfaisants. Ni leur fonction ni leur sécurité de fonctionnement ne peut être garantie.

En raison de la précision nettement supérieure du détecteur par rapport aux détecteurs magnétiques usuels, la différence entre la température d'apprentissage et la température de travail ultérieure ne doit pas être supérieure à 30 K.

Matériau du corps
PA

Matériau de la gaine de câble
PUR

Fixation
Blocage dans la rainure du capteur, arrêt par la vis à tête creuse

Garantie
24 mois