MMSK 22-PI2-S-PNP-SA
ID 301188
- Numero di punti di commutazione: 2
- Tipo di commutazione: PNP
- Contatto normalmente aperto
- Lunghezza del cavo: 200 cm
- Collegamento elettronica: treccia scoperta
- Tensione nominale: 24 V
Détails techniques
| Principio di misurazione | magnetico |
|---|---|
| Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto |
| Tipo di circuito | PNP |
| Numero di punti di commutazione | 2 |
| Funzione di apprendimento | Sì |
| Tipico tempo di commutazione [s] | 0.001 |
| Frequenza max. di commutazione [Hz] | 1000.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -20.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80.0 |
| Indicatore a LED nel sensore | Sì |
| Tipo di tensione | DC |
| Tensione nominale | 24.0 |
| Tensione d'esercizio min. | 10.0 |
| Tensione d'esercizio max. | 30.0 |
| Caduta di tensione [V] | 2.0 |
| Corrente max. di commutazione | 25.0 |
| Protezione dal cortocircuito | Sì |
| Protetto dall'inversione di polarità | Sì |
| Materiale del corpo pinza | PA |
| Spina del cavo/parte terminale del cavo | treccia scoperta |
| Lunghezza del cavo L [cm] | 200.0 |
| Diametro del cavo D [mm] | 2.55 |
| Struttura del cavo (sezione del conduttore/numero di conduttori) | 4x 0,05mm2 |
| Materiale della guaina del cavo | PUR |
| Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] | 25.5 |
| Raggio di curvatura min. (statico) [mm] | 12.75 |
| Peso [kg] | 0.04 |
| Tipo di protezione IP (sensore, connesso) | 67 |
| Tipo di protezione | III |
| Versione con uscita del cavo laterale | Sì |
Informazioni generali sulla serie
I moduli di presa e di rotazione SCHUNK, nonché gli assi lineari e i componenti accessori dei robot devono essere sempre monitorati con i sensori SCHUNK adatti, poiché questi componenti vengono adattati tra loro nel modo più efficace possibile.
L'armonizzazione di sensore e prodotto è caratterizzata dall'interazione dei parametri tipo e intensità del campo magnetico, distanza, spessore e materiale della parete tra magnete e sensore e dall'orientamento e dalla sensibilità del sensore stesso.
I sensori di altre marche utilizzati nei prodotti SCHUNK forniscono molto raramente risultati soddisfacenti. Perciò non si può garantire in questi casi né il funzionamento corretto né la sicurezza di funzionamento.
Il livello di precisione del sensore, decisamente più alto rispetto a quello dei comuni sensori magnetici, rende inammissibile una differenza superiore a 30 K tra temperatura di configurazione e successiva temperatura di lavorazione.
Materiale del corpo pinza
PA
Materiale del rivestimento del cavo
PUR
Attacco
Serraggio nella scanalatura del sensore, bloccaggio tramite brugola
Garanzia
24 mesi