arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
RMS 22-S-M8 Illustration similaire

RMS 22-S-M8

Détecteur de proximité Reed

ID 377720

Détecteur de proximité Reed RMS, Rainure en C

  • Nombre de points de commutation: 1
  • Contact à fermeture
  • Longueur de câble: 31 cm
  • Raccordement électrique: M8
  • Tension nominale: 24 V
Principe de mesure reed
Fonction de commutation Contact à fermeture
Nombre de points de commutation 1
Poids [kg] 0.01
Température ambiante mini. [°C] -5.0
Température ambiant maxi. [°C] 70.0
Affichage DEL au niveau du capteur 67
Etanchéité IP (détecteur, branché) 67
Affichage DEL au niveau du capteur Non
Type de tension DC/AC
Tension nominale [V] 24.0
Tension min. [V] 0.5
Tension max. [V] 120.0
Courant de commutation max. [A] 0.5
Diamètre de câble D [mm] 2.35
Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] 23.5
Rayon de courbure min. (statique) [mm] 11.75
Nombre de broches 3.0
Nombre de signaux 2.0
Section de fil [mm²] 0.05
Longueur de câble L [cm] 31.0
Connecteur de câble/extrémité de câble M8