arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
RSS-R1 Illustration similaire

RSS-R1

Système de capteurs sans fil

ID 377700

Système de capteurs sans fil RSS, Taille: R1, Approbation FCC/IC

  • Tension nominale: 25 V
  • Courant max.: 500 mA
Fonction système Récepteur
Fréquence émetteur / récepteur [Hz] 868.3
Protocole Enocean Standard
Nombre de sorties de commutation 2.0
Nombre de connexions d'antenne 1.0
Température ambiante mini. [°C] 0.0
Température ambiant maxi. [°C] 50.0
Alimentation électrique DC
Tension nominale [V] 25.0
Tension min. [V] 10.0
Tension max. [V] 30.0
Courant de commutation max. par canal [mA] 500.0
Connexion d'antenne Port SMA
Matériau du corps Plastique
Indice de protection IP 20
Fixation Rail DIN
CE Oui
Approbation FCC/IC Oui
Le signal watchdog est un signal pour la surveillance du pack de transmission entre le transmetteur et l'émetteur. Si le récepteur ne reçoit pas de signal pendant une durée plus longue que le temps de watchdog réglé, cela peut être relevé via une LED intégrée et détecté via une sortie de signal.