arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
DRG 54-90-AS-HT Illustration similaire

DRG 54-90-AS-HT

Pince de préhension radiale

ID 39307107

Pince de préhension radiale DRG, Taille: 54, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS (ressort à la fermeture), dans une version haute température

  • Angle d'ouverture: 90 °
  • Couple  à la fermeture: 15.6 Nm
  • Température ambiant maxi.: 130 °C
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 636.0
Angle d'ouverture par doigt [°] 90.0
Angle de dépassement par doigt [°] 1.5
Couple  à la fermeture [Nm] 15.6
Moment de fermeture généré par ressort [Nm] 2.8
Poids [kg] 0.77
Poids de pièce recommandé [kg] 1.5
Volume du cylindre par course double [cm³] 36.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.4
Temps d'ouverture [s] 0.5
Temps de fermeture avec ressort uniquement [s] 0.6
Longueur de doigt max. admissible [mm] 60.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.15
Indice de protection IP 67
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 130.0
Répétabilité [mm] 0.1
Longueur X [mm] 70.0
Largeur Y [mm] 52.4
Hauteur Z [mm] 101.5
Moment Mx max. [Nm] 10.0
Moment Mz max. [Nm] 1.0
Force axiale max. Fz max. [N] 180.0
Version haute température Oui
L'angle d'ouverture des mors de base peut être limité.

General notes about the series

Closing moment
is the arithmetic sum of the individual moment applied to each jaw. The indicated closing moment will be reached at an opening angle of 0°. A detailed closing moment course depending on the opening angle can be taken out of the diagram "closing moment course".

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Operating principle
Wedge-hook kinematics

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves, O-rings for direct connection/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.

Gripping force maintenance
always integrated by using springs, and also possible via pressure maintenance valve SDV-P