arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PWG-plus 200-AS-HT Illustration similaire

PWG-plus 200-AS-HT

Pince angulaire

ID 39311671

Pince angulaire PWG-plus, Taille: 200, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS (ressort à la fermeture), dans une version haute température

  • Angle d'ouverture: 15 °
  • Couple  à la fermeture: 316 Nm
  • Température ambiant maxi.: 130 °C
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 8293.0
Angle d'ouverture par doigt [°] 15.0
Angle de dépassement par doigt [°] 3.0
Couple  à la fermeture [Nm] 316.0
Moment de fermeture généré par ressort [Nm] 66.0
Poids [kg] 7.0
Poids de pièce recommandé [kg] 8.06
Volume du cylindre par course double [cm³] 442.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression de purge d'air min. [bar] 0.5
Pression de purge d'air max. [bar] 1.0
Temps de fermeture [s] 0.2
Temps d'ouverture [s] 0.32
Longueur de doigt max. admissible [mm] 240.0
Inertie max. autorisée par mors de serrage [kgcm²] 1228.1
Indice de protection IP 30
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 130.0
Répétabilité [mm] 0.02
Longueur X [mm] 193.0
Largeur Y [mm] 100.0
Hauteur Z [mm] 164.9
Moment Mx max. [Nm] 115.0
Moment Mz max. [Nm] 130.0
Force axiale max. Fz max. [N] 750.0
Version haute température Oui

Informations générales concernant la gamme

Couple  à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors. Le moment de fermeture indiqué est atteint avec un angle d'ouverture de 0°. La valeur du couple de préhension en fonction de l'angle d'ouverture est indiquée sur le diagramme suivant « Couple de préhension par angle d'ouverture ».

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
levier à guidage forcé

Matériau du corps
Aluminium

Matière des mors de base
aluminium haute résistance, avec anodisation dure

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, étranglement fixe (pour taille 50-200), informations de sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P