arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PWG 90-B Illustration similaire

PWG 90-B

Pince angulaire

ID 302633

Pince angulaire PWG, Taille: 90, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS, Version mors

  • Angle d'ouverture: 20 °
  • Couple  à la fermeture: 35.69 Nm
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 2549.0
Angle d'ouverture par doigt [°] 20.0
Angle position fermée par doigt jusqu'à  [°] 4.0
Couple  à la fermeture [Nm] 35.69
Moment de fermeture généré par ressort [Nm] 9.0
Poids [kg] 1.06
Poids de pièce recommandé [kg] 3.3
Volume du cylindre par course double [cm³] 35.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.03
Temps d'ouverture [s] 0.06
Longueur de doigt max. admissible [mm] 80.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.5
Indice de protection IP 20
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.05
Moment Mx max. [Nm] 15.0
Moment Mz max. [Nm] 20.0
Force axiale max. Fz max. [N] 300.0

Informations générales concernant la gamme

Couple  à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
levier à guidage forcé

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Etendue de la livraison
Supports de détecteur de proximité, cames de contacteur, goupilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice d'utilisation avec certificat du fournisseur