arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EZU 30-EC-M-B Illustration similaire

EZU 30-EC-M-B

Pince concentrique

ID 1581972

Pince concentrique EZU, Taille: 30, électrique, avec maintien de la force de préhension: S, Interface de communication: EtherCAT

  • Course par mors : 30 mm
  • Force de préhension min.: 175 N
  • Force de préhension max.: 700 N
  • Alimentation électrique: 24 V
  • Température ambiant maxi.: 55 °C
Stroke per jaw [mm] 30.0
Min. gripping force [N] 175.0
Max. gripping force [N] 700.0
Min. gripping force maintenance [%] 90
Max. gripping force maintenance [%] 100
Max. permissible finger length [mm] 80.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.4
Repeat accuracy (gripping) [mm] 0.02
Repeat accuracy (positioning, unidirectional) [mm] 0.05
Repeat accuracy (positioning, bi-directional) [mm] 0.15
Closing time [s] 0.6
Opening time [s] 0.6
Max. speed (positioning) [mm/s] 40.0
Max. acceleration [mm/s²] 250.0
Weight [kg] 2.3
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
IP protection class, electronics 67
IP protection class guide/base jaws 40
Cleanroom class ISO 14644-1:2015 5
Nominal voltage [V] 24.0
Communication interface EtherCAT
BasicGrip nominal current consumption [A] 0.28
BasicGrip max. current consumption [A] 0.96
StrongGrip nominal current consumption [A] 0.7
StrongGrip max. current consumption [A] 1.2
Logic nominal current consumption [A] 0.16
Logic max. current consumption [A] 0.2
Moment Mx max. [Nm] 32.0
Moment My max. [Nm] 35.0
Moment Mz max. [Nm] 32.0
Max. axial force Fz max. [N] 800.0

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Répétabilité (préhension)
est défini comme la dispersion de la position après 100 mouvements de fermeture et d'ouverture consécutifs sur une pièce rigide ou une butée fixe dans des conditions constantes.

Répétabilité (positionnement, unidirectionnel)
est défini comme la dispersion de la position par mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.

Répétabilité (positionnement, bidirectionnel)
est défini comme la dispersion de la position par mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Temps de fermeture et d’ouverture (positionnement)
Les temps de fermeture et d'ouverture sont uniquement les temps de mouvement des doigts à vitesse maximale, accélération maximale en respectant les masses maximales admissibles par doigt et se réfèrent à 50 % de la course disponible par mors dans la version de base.

Vitesse max. (positionnement) et accélération max.
est la vitesse et l'accélération agissant sur chaque mors.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier, protégé contre la corrosion

Garantie
24 mois ou 5 millions de cycles BasicGrip / 3 millions StrongGrip (un cycle consiste en un processus de préhension complet : "Ouverture pince" et "Fermeture pince")

Etendue de la livraison
Pince comprenant des informations de sécurité et une pochette annexe avec les douilles de centrage pour le montage de la pince et des doigts. Les instructions et les logiciels spécifiques aux produits peuvent être téléchargés sur schunk.com/downloads-manuals et schunk.com/downloads-software.