HZN
Pince concentrique
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Pince concentrique à 3 doigts robuste et hydraulique
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage plat précis
- principe de rampe forcée pour une transmission de puissance élevée et une préhension synchronisée
- Contrôle de la position finale par un détecteur de proximité inductif
Options et informations particulières
- Version de maintien de la force de préhension AS / IS
La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture.