arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGM-M-Q-30-1-FX Illustration similar

EGM-M-Q-30-1-FX

ID 306350

Low stock
Magnetic gripper EGM, electrical

  • Magnet type: Monopole
  • Pole form: square
  • Pole width: 30 mm
  • fixed cable outlet (30 cm cable)
  • Communication interface: digital I/O
  • Power supply: 400 V AC
  • Max. total current: 32 A
  • Number of poles: 2
  • Magnet area: 18.4 cm²
  • Magnetic circuit: 3 A
  • Max. ambient temperature: 50 °C
Eigenmasse [kg] 1.3
Anzahl Pole 2.0
Magnetfläche [cm²] 18.4
Minimale Werkstückdicke [mm] 6.0
Nutzlast bei horizontaler Magnetfläche [kg] 18.0
Nutzlast bei vertikaler Magnetfläche [kg] 7.0
Max. Aktivierungen/Minute [1/min] 20.0
Modultemperaturerhöhung bei 5 Aktivierungen/Minute [°C] 13.0
Modultemperaturerhöhung bei 15 Aktivierungen/Minute [°C] 33.0
Schutzart IP 54
Stromaufnahme bei Aktivierung/Deaktivierung [A] 3.0
Kabellänge [cm] 30.0
Durchmesser D [mm] 58.0
Höhe Z [mm] 60.0
Magnetreglertyp ECG 01
Nennspannung [V AC] 400.0
Max. Strom [A] 32.0
Max. Anzahl Module pro Regler 28.0

Wirkprinzip
Magnetisierung von Permanentmagneten

Gehäusematerial
Stahl

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
Elektrischer Stromimpuls zum Aktivieren und Deaktivieren des Systems

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen