arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EMH-RP 084-B Illustration similaire

EMH-RP 084-B

ID 1351496

Pince magnétique EMH, Taille: RP 084, électrique

  • Alimentation électrique: 24 V
  • Zone de l'aimant: 41.25 cm²
  • Courant magnétique: 6.1 A
  • Température ambiant maxi.: 50 °C
Force de maintien [N] 5370.0
Zone de l'aimant [cm²] 41.25
Charge pour surface magnétique horizontale [kg] 89.0
Charge pour surface magnétique verticale [kg] 35.0
Augmentation de la température du module pour 5 activations/minute [°C] 14.0
Augmentation de la température du module pour 15 activations/minute [°C] 37.0
Temps d'activation [ms] 500.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 50.0
Poids [kg] 6.5
Indice de protection IP 52
Tension nominale [V] 24.0
Type de tension DC
Puissance actuelle max. [A] 6.1
Courant logique [A] 0.15
Electronique de commande intégré(e)
Longueur X [mm] 128.0
Largeur Y [mm] 128.0
Hauteur Z [mm] 157.0

Informations générales concernant la gamme

Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Temps d'activation
Le temps d'activation est le temps nécessaire pour inverser la polarité des aimants permanents.

Conditions ambiantes
Les modules sont utilisés principalement dans des environnement propres à légèrement pollués. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.

Principe de fonctionnement
Magnétisation des aimants permanents

Matériau du corps
Aluminium/acier

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
Impulsion électrique pour l'activation et la désactivation du système

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Manuel de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation, douilles de centrage