arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EGA-W 40-100-P-N-B Illustration similaire

EGA-W 40-100-P-N-B

Pince à grande course

ID 332060

Pince à grande course EGA, Taille: 40, électrique

  • Course par mors : 100 mm
  • Force de préhension min.: 200 N
  • Force de préhension max.: 1300 N
  • Température ambiant maxi.: 55 °C
Course par mors  [mm] 100.0
Force de préhension min. [N] 200.0
Force de préhension max. [N] 1300.0
Temps de fermeture [s] 1.28
Temps d'ouverture [s] 1.28
Vitesse max. admissible en mode de positionnement [mm/s] 80.0
Vitesse max. admissible en mode effort [mm/s] 30.0
Poids de pièce recommandé [kg] 6.5
Répétabilité [mm] 0.05
Longueur de doigt max. admissible [mm] 500.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 5.0
Couple de moteur requis [Nm] 0.8
Vitesse de moteur requise [1/min] 1970.0
Poids [kg] 9.1
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 55.0
Indice de protection IP 40
Longueur X [mm] 454.5
Largeur Y [mm] 179.0
Hauteur Z [mm] 90.2
Moment Mx max. [Nm] 133.0
Moment My max. [Nm] 350.0
Moment Mz max. [Nm] 121.0
Force axiale max. Fz max. [N] 3000.0
Les moteurs ne sont pas inclus avec la pince en version de base. Veuillez nous contacter pour des informations sur l'intégration de votre type de moteur.

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
měřeno od povrchu šroubu na základní čelisti ve směru hlavní osy. Nedodržení max. přípustné délky prstů povede ke zvýšenému opotřebení.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
Při uchopování se musí přizpůsobit rychlost podle popisu v provozní příručce tak, aby se mohly zvýšit doby zavření a otevření. Uvedené doby jsou pouze doby pohybu základní čelisti při max. rychlosti, max. zrychlení bez elektrických omezení a při dodržení maximálních přípustných hmotností na každý prst.

Krouticí moment motoru
Požadovaný točivý moment motoru může být trvale uplatněn za účelem dosažení maximální uchopovací síly.

Princip fungování
Vřetenový pohon, synchronizovaný principem ozubnice a pastorku

Spouštění
elektricky, prostřednictvím adaptabilního servomotoru

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Sada příslušenství se středícími pouzdry, montážní a provozní příručkou s prohlášením o založení.
V závislosti na variantě vyžaduje provoz chapadla motorovou přídavnou sadu, servomotor a vhodný ovladač. Ty nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně.