arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter Illustration similaire

EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter

Pince universelle

ID 1468620

Pince universelle EGH, Taille: 80, électrique, Robot compatible: FANUC CRX-10iA, CRX-10iA/L, Poignet robot: UR avec câblage externe

  • Course par mors : 40 mm
  • Force de préhension min.: 50 N
  • Force de préhension max.: 100 N
  • Alimentation électrique: 24 V
  • Courant total max.: 2 A
  • Température ambiant maxi.: 55 °C
Robot compatible FANUC CRX-10iA, CRX-10iA/L
Bande lumineuse LED intégré(e)
Couleurs affichables Vert, jaune, rouge
Longueur X [mm] 114.0
Largeur Y [mm] 86.5
Hauteur Z [mm] 133.0
Course par mors  [mm] 40.0
Force de préhension min. [N] 50.0
Force de préhension max. [N] 100.0
Force min. par mors [N] 25.0
Course max. par mors [N] 50.0
Poids de pièce recommandé [kg] 0.5
Longueur de doigt max. admissible [mm] 70.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.2
Répétabilité (positionnement, unidirectionnel) [mm] ± 0.1
Répétabilité (positionnement, bidirectionnel) [mm] ± 0.2
Temps de fermeture [s] 0.8
Temps d'ouverture [s] 0.8
Poids [kg] 0.95
Poids avec câble [kg] 1.2
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 55.0
Indice de protection IP 20
Connecteur de câble/extrémité de câble fils dénudés
Longueur de câble [m] 4.0
Tension nominale [V] 24.0
Courant nominal [A] 0.2
Courant max. [A] 2.0
Vitesse de transmission COM2
Port Class B
Nombre d'entrées numériques (bande lumineuse) 2.0
Moment Mx max. [Nm] 3.5
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 9.0
Force axiale max. Fz max. [N] 250.0

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité (préhension)
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Répétabilité (positionnement, unidirectionnel)
est définie comme la dispersion de la position des mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.

Répétabilité (positionnement, bidirectionnel)
est définie comme la dispersion de la position des mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans des deux directions dans des conditions constantes.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de réaction de tomates ne sont pas inclus dans les temps mentionnés ci-dessus et doivent être pris en considération lors de la détermination des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Principe de pignon-crémaillère

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
Servo-électrique, servomoteur CC sans balai

Garantie
12 mois