arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EOA-UR3510-EGL90 Illustration similaire

EOA-UR3510-EGL90

Pince universelle

ID 1392477

Pince universelle EGL, Taille: 90, électrique, Robot compatible: UR 3/5/10/16, Interface de communication: PROFINET

  • Course par mors : 42.5 mm
  • Force de préhension min.: 50 N
  • Force de préhension max.: 600 N
  • Alimentation électrique: 24 V DC
  • Température ambiant maxi.: 55 °C
Compatible robotique UR 3/5/10/16
Course par mors  [mm] 42.5
Force de préhension min. [N] 50.0
Force de préhension max. [N] 600.0
Poids de pièce recommandé [kg] 3.0
Longueur de doigt max. admissible [mm] 165.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.5
Répétabilité [mm] 0.05
Temps de fermeture [s] 0.7
Temps d'ouverture [s] 0.7
Vitesse de rotation max. [mm/s] 150.0
Accélération max. [mm/s²] 2500.0
Poids [kg] 2.13
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 55.0
Indice de protection IP 46
Catégorie salle blanche ISO 14644-1:2015 4
Longueur X [mm] 112.0
Largeur Y [mm] 100.4
Hauteur Z [mm] 121.0
Electronique de commande intégré(e)
Tension nominale 24.0
Interface de communication PROFINET
Interface de paramétrage USB
Puissance actuelle max. [A] 2.5
Courant de commande max. [A] 0.5
Moment Mx max. [Nm] 20.0
Moment My max. [Nm] 20.0
Moment Mz max. [Nm] 20.0
Force axiale max. Fz max. [N] 400.0
Le courant maximal indiqué dans les caractéristiques techniques correspond au courant provenant de l'alimentation électrique Les graphiques « Force de préhension » et « Longueur de doigts » font référence au courant moteur indiqué dans la programmation de l'automate.

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
Les temps d'ouverture et de fermeture sont uniquement les temps de déplacements des mors de base ou des doigts à la vitesse max., l'accélération max., sans limitation de courant (courant maximal) et avec prise en compte du poids max. autorisé par doigt.

Les courants nominaux
peuvent être appliqués en permanence. Pour tous les courants compris entre le courant nominal et le courant maximal, respecter les consignes indiquées dans la documentation de chaque produit.

Frein électrique
Le frein d'arrêt électrique intégré est utilisé pour fixer et maintenir la position des mors de la pince en cas de panne de courant. Il ne peut pas couvrir l'ensemble des fonctions de sécurité ou de maintien de la force de préhension.

Principe de fonctionnement
Principe de pignon-crémaillère

Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu

Matière des mors de base
42CrMo4+QT

Actionnement
Servo-électrique, servomoteur CC sans balai

Garantie
24 mois

Etendue de la livraison
Pince comprenant des informations de sécurité et une pochette annexe avec les douilles de centrage pour le montage de la pince et des doigts. Les instructions et les logiciels spécifiques aux produits peuvent être téléchargés sur schunk.com/downloads-manuals et schunk.com/downloads-software.