arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EGN 160-S-SD Illustration similaire

EGN 160-S-SD

Pince universelle

ID 37306106

Pince universelle EGN, Taille: 160, électrique, Version avec connecteur, dans une version avec capots de protection, Interface de communication: Voir contrôleur ECM

  • Course par mors : 16 mm
  • Force de préhension min.: 250 N
  • Force de préhension max.: 1000 N
  • Alimentation électrique: 24 V
  • Courant total max.: 4 A
  • Température ambiant maxi.: 55 °C
Course par mors  [mm] 16.0
Force de préhension min. [N] 250.0
Force de préhension max. [N] 1000.0
Poids de pièce recommandé [kg] 5.0
Longueur de doigt max. admissible [mm] 220.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 3.5
Répétabilité [mm] ± 0.01
Temps de fermeture [s] 0.5
Temps d'ouverture [s] 0.5
Vitesse de rotation max. [mm/s] 80.0
Accélération max. [mm/s²] 1500.0
Poids [kg] 3.4
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 55.0
Indice de protection IP 64
Longueur X [mm] 206.0
Largeur Y [mm] 72.0
Hauteur Z [mm] 178.4
Courant nominal [A] 2.6
Courant max. [A] 4.0
Electronique de commande externe
Type de contrôleur ECM-EGN160
Interface de communication Voir contrôleur ECM
Moment Mx max. [Nm] 170.0
Moment My max. [Nm] 180.0
Moment Mz max. [Nm] 130.0
Force axiale max. Fz max. [N] 4300.0
Version étanche à la poussière Oui
La version avec connecteur EGN-S est disponible pour le contrôleur ECM en plus de la version standard avec câble de 5 m. Dans cette version, la pince est avec un câble de 30 cm et connecteur Y. Les câbles d'alimentation et codeur compatibles chaîne porte-câbles ou robot doivent être commandés séparément.

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
Les temps d'ouverture et de fermeture sont uniquement les temps de déplacements des mors de base ou des doigts à la vitesse max., l'accélération max., sans limitation de courant (courant maximal) et avec prise en compte du poids max. autorisé par doigt.

Les courants nominaux
peuvent être appliqués en permanence. Pour tous les courants compris entre le courant nominal et le courant maximal, respecter les consignes indiquées dans la documentation de chaque produit.

Principe de fonctionnement
Cinématique à rampe forcée

Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
Servo-électrique, via servomoteur DC sans balais et entraînement de vis à bille

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Pince comprenant des informations de sécurité et une pochette annexe avec les douilles de centrage pour le montage de la pince et des doigts. Les instructions et les logiciels spécifiques aux produits peuvent être téléchargés sur schunk.com/downloads-manuals et schunk.com/downloads-software.