GM-L
Pince universelle
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Pinces parallèles à deux doigts avec mors de base à guidage surfacique
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage plat précis
pour de très bonnes capacités de guidage - Guidage des mors de base sur la longueur totale du corps
Pour une capacité de charge élevée et des doigts de préhension plus longs - Grande course avec conception compacte
pour contours de collision minimisés - Au choix, préhension intérieure ou extérieure
pour une flexibilité maximale d'applications - Détection de position
avec kits de détection standard optionnels - L'intégration du maintien de la force de préhension sans pièces supplémentaires est optionnelle
pour maintien de préhension, également en cas de chute d'énergie - Alésages de fixation standardisés
pour de nombreuses combinaisons avec d'autres composants du système modulaire
Options et informations particulières
- Ce module peut être combiné en standard avec de nombreux composants du système modulaire. Nous serions ravis de vous conseiller.
- Version anti-corrosion K
pour une utilisation dans un environnement favorisant la corrosion