PEH
Großhubgreifer
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Pinza parallela a 2 griffe servoelettrica con corsa della griffa lunga per grandi componenti e/o grande gamma di componenti
Descrição do Produto
Avantages - Vos bénéfices
- Contrôle de la force de préhension sur une plage de 100 à 1800 N
pour une préhension puissante d'une large variété de pièces - Grande course de 200 mm
pour manipulation de pièce flexible - Électroniques de commande et de puissance complètement intégrées
pour un système de contrôle décentralisé - Options de commande variées
pour une intégration simple dans les systèmes de commande existants via PROFIBUS-DP ou CAN - Guidage robuste
pour une manipulation précise de différentes pièces - Admission de moments élevés possible
adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension - Fixation sur deux côtés de la pince avec trois directions de vissage
pour un montage universel et flexible de la pince
Options et informations particulières
- Électroniques intégrées
La commande électrique de la pince est assurée par un contrôleur complétement intégré. Par conséquent, aucun contrôleur externe supplémentaire n'est nécessaire pour le module. - Intégration simple
Diverses interfaces telles que PROFIBUS DP ou CAN sont disponibles pour différents types de communication. Cela permet l'utilisation de réseaux de bus industriels et garantit une intégration simple dans les concepts de commande existants. - Capot de connexion DMI
Le boîtier de connexion DMI est nécessaire pour raccorder le module à l'alimentation et à l'unité de commande de niveau supérieur. Celui-ci n'est pas inclus avec la pince et doit être commandé séparément.