arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PGN-plus 200-2 Illustration similaire

PGN-plus 200-2

Pince universelle

ID 371155

Pince universelle PGN-plus, Taille: 200, pneumatique

  • Course par doigt: 14 mm
  • Force à la fermeture: 4650 N
  • Force à l'ouverture: 4980 N
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Course par doigt [mm] 14
Force à la fermeture [N] 4650
Force à l'ouverture [N] 4980
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 5265
Force d'ouverture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 5622
Poids [kg] 5.4
Poids de pièce recommandé [kg] 23.5
Volume du cylindre par course double [cm³] 385
Pression d'utilisation min. [bar] 2.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 8
Pression d'utilisation nominale [bar] 6
Pression de purge d'air min. [bar] 0.5
Pression de purge d'air max. [bar] 1
Temps de fermeture [s] 0.35
Temps d'ouverture [s] 0.35
Longueur de doigt max. admissible [mm] 240
Poids de doigt max. admissible [kg] 6.5
Indice de protection IP 40
Température ambiante mini. [°C] 5
Température ambiant maxi. [°C] 90
Répétabilité [mm] 0.02
Classe salle blanche ISO-14644-1 5
Longueur X [mm] 234
Largeur Y [mm] 100
Hauteur Z [mm] 91
Moment Mx max. [Nm] 180
Moment My max. [Nm] 200
Moment Mz max. [Nm] 140
Force axiale max. Fz max. [N] 5000
Jusqu'à 100 cycles de préhension peuvent être nécessaires avant que toute la force de préhension indiquée soit disponible.

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Catégorie salle blanche ISO 14644-1:1999
5

Principe de fonctionnement
Rampe forcée avec transmission de force par contact surfacique

Matériau du corps
Aluminium

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
36 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Supports pour détecteurs, douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne)

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P