arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PLG 30-XXX-2-ASY Illustration similar

PLG 30-XXX-2-ASY

Customized and configurable long-stroke gripper
Customized and configurable long-stroke gripper PLG, Size: 30, pneumatic

  • Stroke per jaw: 400 mm
  • Closing force: 3000 N
  • Opening force: 3350 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Finger version long
Synchronization Asynchronous
Min. stroke per jaw [mm] 100.0
Max. stroke per jaw [mm] 400.0
Closing force [N] 3000.0
Opening force [N] 3350.0
Weight* [kg] 38.29
Additional mass per 1 mm stroke** [kg] 0.062
Recommended workpiece weight [kg] 15.0
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 6.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.8
Opening time [s] 1.0
Max. permissible finger length [mm] 800.0
Max. permissible weight per finger [kg] 20.0
IP protection class 30
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 273.0
Moment My max. [Nm] 945.0
Moment Mz max. [Nm] 350.0
Holding force position clamping *** [N] 3000.0
Max. axial force Fz max. [N] 4000.0
You will find supplementary technical data for all combination options in the PDF data sheet following your individual configuration.
* referring to the basic variant shown with 100 mm stroke per jaw without additional options
** referring to the basic variant without additional options
referring to the variant with position clamping

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Befüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Der Weg zum Online-Konfigurator
Der Konfigurator ist über die SCHUNK-Website oder über https://schunk.com/de/de/konfigurator-plg direkt abrufbar.

Haltekraft Positionsklemmung
beschreibt die Summe der Klemmkraft an den Kolbenstangen, der beiden verbauten Klemmelemente.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung

Grundbackenmaterial
hochfestes Aluminium, harteloxiert

Gewährleistung
12 Monate

Lieferumfang
Zentrierhülsen für die Fingerbefestigung, Befestigungsmaterial für die Greiferbefestigung bei Varianten mit AKO EN ISO... , Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar).