SWM-B 085
ID 1459339
Détails techniques
Variante | Passive |
---|---|
Taille recommandée de SWS | 020, 021, 022, 029, 040Q, 041, 046, 060, 071, 076 |
Charge utile max. [kg] | 100 |
Position d'installation | horizontal |
Détection de présence outil | en option |
Température ambiante mini. [°C] | 5 |
Température ambiant maxi. [°C] | 60 |
Poids [kg] | 0.2 |
Longueur X [mm] | 29 |
Largeur Y [mm] | 67.6 |
Hauteur Z [mm] | 29.3 |
Moment admissible Mx [Nm] | 100 |
Charge des moments My [Nm] | 100 |
Dimensions et charges max.
Position du centre de gravité de l'outil, variante passive
Dimensions et charges max.
Il s'agit de la somme maximale de toutes les charges statiques qui sont autorisées à agir sur le système de stockage pour garantir un fonctionnement sans erreur.
Position du centre de gravité de l'outil, variante passive
Pour la variante passive, le centre de gravité de l'outil doit se situer dans la plage admissible selon le diagramme. De plus, les moments qui se produisent ne doivent pas dépasser les valeurs admissibles.
- Gruene Flaeche
- Plage admissible
- Rote Flaeche
- Plage non admissible
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Actionnement (variante active uniquement)
Le verrouillage s'effectue par l'intermédiaire d'un ressort préchargé ; le système pneumatique peut également être utilisé en option (voir "Turbo"). Le déverrouillage actif est effectué à l'aide d'air comprimé.
Effort de plaquage
La force de traction décrit la force avec laquelle le boulon de stockage est activement rétracté dans le module de stockage. On distingue la force de traction du ressort et la force de traction du turbo (ressort + air comprimé).
Turbo
Pour augmenter la force de traction, le SWM-B-V est de plus pressurisé avec de l'air comprimé pendant le verrouillage. Cette fonction turbo augmente la force de traction d'un facteur allant jusqu'à quatre par rapport au verrouillage simplement basé sur la force du ressort.
Principe de fonctionnement
grâce au poids de l'outil (variante passive) ou grâce au chariot de serrage actionné par piston (variante active).
Corps
Acier inoxydable, trempé
Etendue de la livraison
Module de stockage, douilles de centrage, instructions d'utilisation et de maintenance
Garantie
24 mois